Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -40° / +110°
PERMAGLIDE bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Zwischen -40° bis +110°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | - | 2.0 | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 10 | - | 2.0 | 10 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | - | 2.0 | 12 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 2.0 | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 100 | 105 | - | 285.0 | 50 | ||
41.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 105 | 4028977659768 | 362.0 | 60 | ||
0.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 2.0 | 10 | ||
1.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 4.0 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 14 | - | 4.0 | 12 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 4.0 | 15 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 6.0 | 20 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | - | 6.0 | 20 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | - | 3.0 | 10 | ||
3.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 165 | - | 9.0 | 25 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | 4028977656989 | 6.0 | 15 | ||
2.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | - | 8.0 | 20 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | - | 6.0 | 20 | ||
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | - | 7.0 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 23 | 4028977657276 | 11.0 | 15 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977657313 | 14.0 | 20 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977746765 | 19.0 | 25 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977657399 | 23.0 | 30 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | 4028977657481 | 15.0 | 20 | ||
3.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 28 | - | 14.0 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 28 | 4028977657702 | 18.0 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 28 | 4028977657740 | 23.0 | 25 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 28 | 4028977657788 | 26.0 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 34 | 4028977657993 | 37.0 | 25 | ||
4.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 34 | 4028977658099 | 60.0 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 36 | - | 47.0 | 30 | ||
5.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 39 | 4028977673955 | 53.0 | 30 | ||
7.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 39 | 4028977676505 | 88.0 | 50 | ||
5.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 44 | 4028977658426 | 59.0 | 30 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 44 | 4028977658457 | 80.0 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 44 | 4028977658501 | 98.0 | 50 | ||
10.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 50 | 4028977658624 | 140.0 | 50 | ||
8.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 55 | 4028977658686 | 78.0 | 25 | ||
7.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 55 | 4028977658761 | 118.0 | 40 | ||
12.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 60 | 4028977658891 | 137.0 | 40 | ||
15.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 65 | 4028977658945 | 109.0 | 30 | ||
10.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 65 | 4028977658983 | 136.0 | 40 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 65 | 4028977659027 | 221.0 | 60 | ||
16.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 75 | 4028977659249 | 213.0 | 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 70 | 75 | 4028977659294 | 303.0 | 70 | ||
28.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 80 | 4028977659300 | 180.0 | 40 | ||
50.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 80 | - | 365.0 | 80 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 80 | 85 | - | 367.0 | 80 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::110 | Schmierung & Wartung | Geringer Wartungsaufwand. für geschmierte Anwendungen | Material | Verbleit |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften