Gleitlagerbuchsen mit Bund / PAP P11 / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt

Gleitlagerbuchsen mit Bund / PAP P11 / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt

Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -40° / +110°



Die Gleitlagerbuchsen von PERMAGLIDE gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -40° bis +110°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAF06080 P11
PAF08055 P11
PAF08095 P11
PAF10070 P11
PAF10120 P11
PAF10170 P11
PAF12070 P11
PAF12090 P11
PAF12120 P11
PAF15120 P11
PAF15170 P11
PAF16120 P11
PAF18100 P11
PAF18220 P11
PAF20115 P11
PAF25215 P11
PAF30160 P11
PAF30260 P11
PAF35260 P11
PAF40260 P11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

1.45 €

1 4 Arbeitstage 68-2.08

1.63 €

1 4 Arbeitstage 810-2.05

1.63 €

1 4 Arbeitstage 810-3.09.5

2.32 €

1 4 Arbeitstage 101240289776604363.07

2.78 €

1 4 Arbeitstage 101240289776603684.012

5.67 €

1 4 Arbeitstage 1012-6.017

3.43 €

1 4 Arbeitstage 121440289776605353.07

2.92 €

1 4 Arbeitstage 121440289776605734.09

5.80 €

1 4 Arbeitstage 1214-5.012

3.43 €

1 4 Arbeitstage 151740289776606586.012

5.12 €

1 4 Arbeitstage 151740289776606898.017

4.35 €

1 4 Arbeitstage 1618-6.012

6.48 €

1 4 Arbeitstage 1820-6.010

5.07 €

1 4 Arbeitstage 1820-11.022

10.60 €

1 4 Arbeitstage 2023-12.011.5

9.48 €

1 4 Arbeitstage 2528-26.021.5

13.90 €

1 4 Arbeitstage 3034-34.016

12.60 €

1 4 Arbeitstage 3034402897766107550.026

12.03 €

1 4 Arbeitstage 3539402897766113658.026

15.18 €

1 4 Arbeitstage 4044402897766116767.026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::110 Schmierung & Wartung Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Material Verbleit

Technischer Support