Gleitlagerbuchsen mit Bund / PAP P14 / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt

Gleitlagerbuchsen mit Bund / PAP P14 / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt

Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -40° / +110°



Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von PERMAGLIDE. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Zwischen -40° bis +110°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAF06040 P14
PAF06080 P14
PAF08055 P14
PAF08075 P14
PAF08095 P14
PAF10070 P14
PAF10090 P14
PAF10120 P14
PAF10170 P14
PAF12070 P14
PAF12090 P14
PAF12120 P14
PAF12170 P14
PAF14120 P14
PAF15090 P14
PAF15120 P14
PAF16120 P14
PAF16170 P14
PAF18120 P14
PAF18170 P14
PAF18220 P14
PAF20115 P14
PAF20165 P14
PAF20215 P14
PAF25115 P14
PAF25165 P14
PAF25215 P14
PAF30160 P14
PAF30260 P14
PAF35260 P14
PAF40260 P14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

0.85 €

1 4 Arbeitstage 68-1.04

0.92 €

1 4 Arbeitstage 6840289776602452.08

1.25 €

1 4 Arbeitstage 810-2.05

0.93 €

1 4 Arbeitstage 810-2.07

0.93 €

1 4 Arbeitstage 810-2.09.5

1.23 €

1 4 Arbeitstage 101240289776604293.07

1.27 €

1 4 Arbeitstage 1012-3.09

1.77 €

1 4 Arbeitstage 1012-4.012

1.83 €

1 4 Arbeitstage 1012-5.017

1.53 €

1 4 Arbeitstage 121440289776605283.07

1.58 €

1 4 Arbeitstage 121440289776605664.09

1.75 €

1 4 Arbeitstage 121440289776604744.012

1.98 €

1 4 Arbeitstage 1214-6.017

1.75 €

1 4 Arbeitstage 141640289776605975.012

2.02 €

1 4 Arbeitstage 151740289776607024.09

2.07 €

1 4 Arbeitstage 1517-5.012

2.12 €

1 4 Arbeitstage 161840289776607266.012

2.27 €

1 4 Arbeitstage 161840289776741126.017

2.57 €

1 4 Arbeitstage 1820-6.012

-

1 auf Anfrage 1820-9.017

2.82 €

1 4 Arbeitstage 1820-11.022

3.12 €

1 4 Arbeitstage 2023402897766085611.011.5

3.23 €

1 4 Arbeitstage 2023-15.016.5

4.31 €

1 4 Arbeitstage 2023402897766092419.021.5

4.25 €

1 4 Arbeitstage 2528-14.011.5

4.40 €

1 4 Arbeitstage 2528402897766096218.016.5

4.57 €

1 4 Arbeitstage 2528402897766098623.021.5

-

1 auf Anfrage 3034-30.016

5.60 €

1 4 Arbeitstage 3034402897766106845.026

99,999.00 €

1 4 Arbeitstage 3539-52.026

6.62 €

1 4 Arbeitstage 4044402897766115060.026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::110 Schmierung & Wartung Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Material Bleifrei

Technischer Support