Stangenendlager, Gelenklager

Stangenendlager, Gelenklager
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 33.338 - 62.738 mm / [Außendurchmesser] 89.98 - 107.95 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Gelenk-Kugellager von TIMKEN berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Gelenk-Kugellager zwischen 33.338 und 62.738 mm und den Außendurchmesser zwischen 89.98 und 107.95 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28520
28523
28580
28584
28680
2876
2877
2878
28919
28921
28995
2924
29522
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Käfig EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

48.18 €

1 4 Arbeitstage -89.98-0053893231174Nur Außenring (Tasse)196.0

92.68 €

1 4 Arbeitstage -92.075-0053893231525Nur Außenring (Tasse)325.0

-

1 auf Anfrage --Stahlblechkäfig0053893231785Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz1000.0

-

1 auf Anfrage 52.388-Stahlblechkäfig0053893232225Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz449.0

83.88 €

1 4 Arbeitstage 55.562-Stahlblechkäfig0053893232966Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz512.0

183.29 €

1 4 Arbeitstage 33.338-Stahlblechkäfig-Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz300.0

179.85 €

1 4 Arbeitstage 34.925-Stahlblechkäfig0053893652542Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz300.0

-

1 auf Anfrage 34.925-Stahlblechkäfig0053893122236Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz133.0

101.27 €

1 4 Arbeitstage -99.979-0053893233543Nur Außenring (Tasse)243.0

-

1 auf Anfrage -100-0053893233741Nur Außenring (Tasse)259.0

-

1 auf Anfrage 62.738-Stahlblechkäfig0053893235578Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz505.0

73.89 €

1 4 Arbeitstage ---0053893122564Nur Außenring (Tasse)220.0

51.43 €

1 4 Arbeitstage -107.95-0053893236995Nur Außenring (Tasse)316.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support