Rollenlager

Rollenlager
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 33.337 - 95.25 mm / [Außendurchmesser] 73.025 - 288.925 mm


Die Auswahl der Rollenlager von TIMKEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rollenlager im Bereich von 33.337 bis 95.25 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 73.025 bis 288.925 mm anzupassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2790
2794
2796
28137
2820
2821
28317
3720
39578
460
683
HM237510
JLM104910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Käfig EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 33.337-Stahlblechkäfig0053893121123Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz378.0

-

1 auf Anfrage 36.487-Stahlblechkäfig0053893121314Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz340.0

44.17 €

1 4 Arbeitstage 34.925-Stahlblechkäfig0053893121413Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz358.0

420.24 €

1 4 Arbeitstage 34.925-Stahlblechkäfig0053893229317Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz324.0

45.00 €

1 4 Arbeitstage -73.025-0053893121642Nur Außenring (Tasse)160.0

206.38 €

1 4 Arbeitstage -73.025-0053893121710Nur Außenring (Tasse)167.0

41.52 €

1 4 Arbeitstage -80.035-0053893230900Nur Außenring (Tasse)217.0

37.85 €

1 4 Arbeitstage -93.264Stahlblechkäfig0053893129792Nur Außenring (Tasse)311.0

-

1 auf Anfrage 53.975-Stahlblechkäfig0053893279909Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz1120.0

-

1 auf Anfrage 44.45-Stahlblechkäfig0053893035956Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz929.0

215.28 €

1 4 Arbeitstage 95.25-Stahlblechkäfig0053893078083Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz2542.0

1,146.97 €

1 4 Arbeitstage -288.925-0053893534138Nur Außenring (Tasse)4667.0

-

1 auf Anfrage ---0053893469027Nur Außenring (Tasse)127.00001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support