Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Käfig | EAN | Produktauswahl | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 0053893159775 | - | 288.0 | ||
42.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28.575 | - | - | - | 0053893159881 | - | 270.0 | ||
91.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28.575 | 68.262 | 22.225 | Stahlblechkäfig | 0053893290355 | Komplettes Kegelrollenlager | 413.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28.575 | - | - | - | 0053893160825 | - | 332.0 | ||
45.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31.75 | - | - | - | 0053893122052 | - | 302.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 31.75 | - | - | - | 0053893122076 | - | 306.0 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 0053893161266 | - | 273.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 34.925 | - | - | - | 0053893161440 | - | 277.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15.875 | - | 14.288 | - | 0053893161747 | - | 680.0 | ||
92.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.875 | 41.275 | 14.288 | Stahlblechkäfig | - | Komplettes Kegelrollenlager | 100.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16.993 | - | - | - | 0053893162652 | - | 90.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 19.987 | - | - | - | 0053893163598 | - | 80.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 47 | - | - | 0053893164021 | - | 54.0 | ||
66.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23.812 | - | - | - | 0053893165028 | - | 95.0 | ||
258.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.159 | - | - | - | 0053893165240 | - | 88.0 | ||
39.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahlblechkäfig | - | Komplettes Kegelrollenlager | 40.0 | ||
46.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.4 | 51.994 | 15.011 | Stahlblechkäfig | - | Komplettes Kegelrollenlager | 147.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | 42.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 52 | - | - | 0053893167510 | - | 70.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 58.738 | - | - | 0053893168692 | - | 54.0 | ||
42.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.05 | 49.225 | 19.845 | Stahlblechkäfig | - | Komplettes Kegelrollenlager | 190.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 49.225 | - | - | 0053893169897 | - | 60.0 | ||
112.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.98 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893172095 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 230.0 | ||
120.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41.275 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893172255 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 219.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 76.2 | - | - | 0053893172521 | Nur Außenring (Tasse) | 143.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 80 | - | - | 0053893172705 | Nur Außenring (Tasse) | 193.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 42.863 | - | - | 0053893173023 | Nur Außenring (Tasse) | 49.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15.875 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893173122 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 67.0 | ||
71.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42.862 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893174747 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 221.0 | ||
25.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 76.992 | - | - | 0053893175140 | Nur Außenring (Tasse) | 111.0 | ||
49.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.225 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893103174 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 189.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 52.388 | - | - | 0053893103488 | Nur Außenring (Tasse) | 74.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 69.012 | - | - | 0053893178202 | Nur Außenring (Tasse) | 117.0 | ||
38.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38.1 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893178615 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 192.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 22.225 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893103846 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 141.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 65.088 | - | - | 0053893179803 | Nur Außenring (Tasse) | 74.0 | ||
44.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.226 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893180823 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 238.0 | ||
36.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31.75 | 68.956 | 19.583 | Stahlblechkäfig | 0053893181509 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 228.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 34.975 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893183213 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 200.0 | ||
51.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 69.012 | - | - | 0053893183510 | Nur Außenring (Tasse) | 135.0 | ||
52.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 72.085 | - | - | 0053893184081 | Nur Außenring (Tasse) | 224.0 | ||
221.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34.925 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893184524 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 200.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893185248 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 219.0 | ||
42.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.4 | 62 | 19.05 | Stahlblechkäfig | 0053893654003 | Komplettes Kegelrollenlager | 300.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 26.988 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893185750 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 213.0 | ||
54.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29.987 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893186221 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 181.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30.112 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893186245 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 180.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893186351 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 186.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 31.75 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893187389 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 154.0 | ||
49.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31.75 | 62 | 18.161 | Stahlblechkäfig | 0053893654096 | Komplettes Kegelrollenlager | 230.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 61.913 | - | - | 0053893188393 | Nur Außenring (Tasse) | 91.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 62 | - | - | 0053893188539 | Nur Außenring (Tasse) | 82.0 | ||
16.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 63.5 | - | - | 0053893188775 | Nur Außenring (Tasse) | 123.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893189673 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 160.0 | ||
29.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26.987 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893189796 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 145.0 | ||
77.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.375 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893190679 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 249.0 | ||
82.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.512 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893190792 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 235.0 | ||
134.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38.1 | 72.238 | 23.812 | Stahlblechkäfig | 0053893654157 | Komplettes Kegelrollenlager | 404.0 | ||
95.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 66.675 | - | - | 0053893104324 | Nur Außenring (Tasse) | 131.0 | ||
26.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 72.238 | - | - | 0053893191263 | Nur Außenring (Tasse) | 160.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Anordnung | Normalausführung | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Käfig
EAN
Produktauswahl
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften