Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Käfig | EAN | Produktauswahl | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893180946 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 240.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 31.75 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893181660 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 224.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 34.925 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893182810 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 198.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 80 | - | - | 0053893007816 | Nur Außenring (Tasse) | 195.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 88.9 | - | - | 0053893012704 | Nur Außenring (Tasse) | 180.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 47.625 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893016221 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 395.0 | ||
58.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 96.838 | - | - | 0053893016993 | Nur Außenring (Tasse) | 314.0 | ||
49.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 100 | - | - | 0053893018850 | Nur Außenring (Tasse) | 277.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 57.15 | 96.838 | 21 | Stahlblechkäfig | 0053893650920 | Komplettes Kegelrollenlager | 590.0 | ||
66.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57.15 | 96.838 | 21 | Stahlblechkäfig | 0053893650944 | Komplettes Kegelrollenlager | 570.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 63.5 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893024639 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 573.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 66.675 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893026800 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 553.0 | ||
85.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68.262 | 110 | 22 | Stahlblechkäfig | 0053893651125 | Komplettes Kegelrollenlager | 740.0 | ||
91.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 107.95 | - | - | 0053893034300 | Nur Außenring (Tasse) | 454.0 | ||
83.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57.15 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893036717 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 666.0 | ||
1,205.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 134.976 | - | - | 0053893043623 | Nur Außenring (Tasse) | 527.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893044606 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 1242.0 | ||
90.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 111.125 | - | - | - | Nur Außenring (Tasse) | 770.0 | ||
763.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 103.188 | - | - | 0053893050744 | Nur Außenring (Tasse) | 460.0 | ||
71.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 123.825 | - | - | 0053893052267 | Nur Außenring (Tasse) | 791.0 | ||
187.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63.5 | 123.825 | 38.1 | Stahlblechkäfig | 0053893651545 | Komplettes Kegelrollenlager | 1980.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 71.438 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893057439 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 1197.0 | ||
225.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92.075 | 152.4 | 39.688 | Stahlblechkäfig | 0053893651828 | Komplettes Kegelrollenlager | 2610.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 92.075 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893069173 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 1615.0 | ||
295.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76.2 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893148113 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 2655.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 92.075 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893077864 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 2645.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 69.85 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893081564 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 2896.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 90 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893047553 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 1417.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 49.987 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893469485 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 300.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 34.925 | - | - | Stahlblechkäfig | 0053893314006 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 174.0 | ||
15.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 61.973 | - | - | 0053893402888 | Nur Außenring (Tasse) | 87.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Anordnung | Normalausführung | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Käfig
EAN
Produktauswahl
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften