Kegelrollenlager / 394 AS, 399 AS, 453 AS, AS Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / 394 AS, 399 AS, 453 AS, AS Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 68.262 mm / [Außendurchmesser] 107.95 - 110 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von TIMKEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt 68.262 mm. Der Außendurchmesser ist konfigurierbar und liegt 107.95 und 110 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
394 AS
399 AS
453 AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Käfig EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

30.13 €

1 4 Arbeitstage -110-0053893025889Nur Außenring (Tasse)279.0

51.05 €

1 4 Arbeitstage 68.262-Stahlblechkäfig0053893029993Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz509.0

421.31 €

1 4 Arbeitstage -107.95-0053893034409Nur Außenring (Tasse)445.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support