Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55200 C |
72212 C |
72218 C |
72225 C |
HH421246 C |
HM516449 C |
JLM710949 C |
LM29711 C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Käfig | EAN | Produktauswahl | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | - | Stahlblechkäfig | 0053893334011 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 863.0 | ||
146.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53.975 | - | Stahlblechkäfig | 0053893387154 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 1240.0 | ||
133.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55.562 | - | Stahlblechkäfig | 0053893387604 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 1230.0 | ||
137.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57.15 | - | Stahlblechkäfig | 0053893387833 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 1163.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 98.425 | - | Stahlblechkäfig | 0053893842653 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 5076.0 | ||
134.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82.55 | - | Stahlblechkäfig | 0053893630465 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 1385.0 | ||
91.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | Stahlblechkäfig | 0053893664873 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 509.0 | ||
20.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 65.088 | - | 0053893655208 | Nur Außenring (Tasse) | 91.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Anordnung | Normalausführung | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Käfig
EAN
Produktauswahl
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften