Kegelrollenlager / XC10240 DH, DH Serie / P0

Kegelrollenlager / XC10240 DH, DH Serie / P0
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 50.292 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von TIMKEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Außendurchmesser der Kegelrollenlager liegt 50.292 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XC10240 DH

Teilenummer
XC10240 DH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.68 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 50.292 Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
EAN 0053893653617 Produktauswahl Nur Außenring (Tasse) Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 43.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / XC10240 DH, DH Serie / P0, die Teilenummer ist XC10240 DH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XC10240 DH.

Technischer Support