Kegelrollenlager / □□□S, S Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / □□□S, S Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25.4 - 76.2 mm / [Außendurchmesser] 47 - 96.838 mm / [Breite] 19.05 mm


Bei der Entscheidung über die Kegelrollenlager von TIMKEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Kegelrollenlager im Bereich von 25.4 bis 76.2 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 96.838 mm anzupassen. Die feste Breite beträgt hier 19.05 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05185 S
07100 S
2523 S
3188 S
369 S
382 S
395 S
557 S
560 S
565 S
575 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Käfig EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage -47--0053893164380-102.0

-

1 auf Anfrage 25.4-----100.0

-

1 auf Anfrage -69.8519.05-0053893116839Nur Außenring (Tasse)171.0

579.34 €

1 4 Arbeitstage 31.75--Stahlblechkäfig0053893124247Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz379.0

68.71 €

1 4 Arbeitstage 47.625--Stahlblechkäfig0053893016498Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz398.0

-

1 auf Anfrage -96.838-Stahlblechkäfig0053893018638Nur Außenring (Tasse)244.0

-

1 auf Anfrage 66.675--Stahlblechkäfig0053893027456Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz541.0

92.80 €

1 4 Arbeitstage 53.975--Stahlblechkäfig0053893053387Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz1514.0

209.89 €

1 4 Arbeitstage 68.262--Stahlblechkäfig0053893054766Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz1123.0

1,034.62 €

1 4 Arbeitstage 63.5--Stahlblechkäfig0053893056005Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz1500.0

865.75 €

1 4 Arbeitstage 76.2--Stahlblechkäfig-Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz1623.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support