Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NA15117 SW |
NA24776 SW |
NA56425 SW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.005 | 0053893186566 | 1939.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 0053893209234 | 3303.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 107.95 | 0053893338064 | 2075.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Anordnung | Normalausführung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Produktauswahl | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften