Kegelrollenlager / Aussenring wählbar / P0, PN2, ABEC 1

Kegelrollenlager / Aussenring wählbar / P0, PN2, ABEC 1
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20.622 - 100 mm / [Außendurchmesser] 50.8 - 171.45 mm / [Breite] 15.011 - 36.512 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Kegelrollenlager von TIMKEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt zwischen 20.622 und 100 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 50.8 und 171.45 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 15.011 und 36.512 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07087 X
07087X/07210 X
14139 X
15101/15250 X
15250 X
19138 X
248 X
2560 X
39414 X
432 X
529 X
53387 X
553 X
562 X
567 X
572 X
580/572 X
598 X
6581 X
77676 X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Käfig EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 22.225---0053893164991-102.0

57.20 €

1 4 Arbeitstage 22.22550.815.011Stahlblechkäfig0053893664170Komplettes Kegelrollenlager150.0

243.33 €

1 4 Arbeitstage 35--Stahlblechkäfig0053893183411Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz200.0

52.43 €

1 4 Arbeitstage 25.463.520.638Stahlblechkäfig0053893292588Komplettes Kegelrollenlager330.0

16.25 €

1 4 Arbeitstage -63.5--0053893188980Nur Außenring (Tasse)122.0

493.82 €

1 4 Arbeitstage 35--Stahlblechkäfig0053893198958Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz199.0

481.23 €

1 4 Arbeitstage 20.622--Stahlblechkäfig-Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz210.0

-

1 auf Anfrage 30--Stahlblechkäfig0053893117355Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz305.0

679.98 €

1 4 Arbeitstage -105.001--0053893936444Nur Außenring (Tasse)227.0

122.57 €

1 4 Arbeitstage -95.25--0053893032009Nur Außenring (Tasse)485.0

100.23 €

1 4 Arbeitstage 50.8--Stahlblechkäfig0053893050393Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz850.0

-

1 auf Anfrage -98.425--0053893328935Nur Außenring (Tasse)493.0

-

1 auf Anfrage -122.238--0053893052700Nur Außenring (Tasse)739.0

499.03 €

1 4 Arbeitstage -130--0053893055107Nur Außenring (Tasse)832.0

620.63 €

1 4 Arbeitstage 73.025--Stahlblechkäfig0053893057927Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz1203.0

-

1 auf Anfrage -139.7--0053893059877Nur Außenring (Tasse)816.0

187.02 €

1 4 Arbeitstage 82.55139.736.512Stahlblechkäfig0053893651675Komplettes Kegelrollenlager2120.0

769.37 €

1 4 Arbeitstage 92.075--Stahlblechkäfig0053893069401Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz1644.0

788.60 €

1 4 Arbeitstage 90--Stahlblechkäfig0053893933467Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz3040.0

861.13 €

1 4 Arbeitstage -171.45--0053893399720Nur Außenring (Tasse)1917.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support