Kegelrollenlager / 624, 6320 / Aussenring wählbar

Kegelrollenlager / 624, 6320 / Aussenring wählbar
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 53.975 mm / [Außendurchmesser] 135.755 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Kegelrollenlager von TIMKEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt bei 53.975 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 135.755 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6320

Teilenummer
6320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

220.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 135.755 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung
EAN 0053893146522 Produktauswahl Nur Außenring (Tasse) Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 1436.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 624, 6320 / Aussenring wählbar, die Teilenummer ist 6320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6320.

Technischer Support