Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520643904 | 420.0 | ||
12.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520643959 | 560.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520644000 | 38.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520644055 | 40.0 | ||
14.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520644109 | 560.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520644154 | 58.0 | ||
17.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520644406 | 91.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520644451 | 72.0 | ||
18.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520644505 | 104.0 | ||
25.43 € | 1 | auf Anfrage | 3413520644550 | 152.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520644604 | 168.0 | ||
24.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520644659 | 180.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520644703 | 195.0 | ||
37.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520644819 | 207.0 | ||
41.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520644871 | 201.0 | ||
35.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520644932 | 246.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520645540 | 240.0 | ||
23.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520645595 | 258.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520645694 | 260.0 | ||
33.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520645748 | 305.0 | ||
9.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520645793 | 28.0 | ||
9.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520645847 | 30.0 | ||
11.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520645908 | 42.0 | ||
14.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520645960 | 46.0 | ||
13.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520646080 | 52.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520646141 | 56.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520646264 | 72.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520646325 | 92.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520646387 | 96.0 | ||
25.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520646561 | 242.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520646684 | 316.0 | ||
29.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520646745 | 354.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520646950 | 618.0 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647001 | 34.0 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647056 | 44.0 | ||
11.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647100 | 40.0 | ||
15.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647155 | 64.0 | ||
15.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647209 | 60.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3413520647254 | 83.0 | ||
16.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647308 | 92.0 | ||
17.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647353 | 108.0 | ||
22.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647407 | 112.0 | ||
22.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647452 | 146.0 | ||
24.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647506 | 270.0 | ||
37.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647551 | 392.0 | ||
43.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647650 | 375.0 | ||
39.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520647704 | 435.0 |
Loading...
Temperaturbereich | -40 to +100 Grad | Ausführung | Filzdichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften