Streifen, P10 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAS10250 P10
PAS20250 P10
PAS25250 P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

136.12 €

1 4 Arbeitstage -980.00.99

129.71 €

1 4 Arbeitstage 40289776618841900.01.97

115.05 €

1 4 Arbeitstage 40289776619142460.02.46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 250 Schmierung & Wartung Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Material Verbleit
Außendurchmesser(mm) 500 Temperaturbereich -40 to +110 Grad

Technischer Support