Anlaufscheiben / P14 Serie / Scheibenhaltebohrung / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAW12 P14
PAW14 P14
PAW16 P14
PAW20 P14
PAW22 P14
PAW26 P14
PAW28 P14
PAW32 P14
PAW38 P14
PAW42 P14
PAW48 P14
PAW52 P14
PAW62 P14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

3.05 €

1 4 Arbeitstage -12244.01.5

1.87 €

1 4 Arbeitstage -14264.01.5

2.63 €

1 4 Arbeitstage 402897766127316306.01.5

2.03 €

1 4 Arbeitstage -20368.01.5

2.12 €

1 4 Arbeitstage -22388.01.5

3.88 €

1 4 Arbeitstage -264411.01.5

3.13 €

1 4 Arbeitstage 4028977661419284813.01.5

3.80 €

1 4 Arbeitstage 4028977661440325416.01.5

4.72 €

1 4 Arbeitstage 4028977661471386221.01.5

4.97 €

1 4 Arbeitstage -426623.01.5

-

1 auf Anfrage -487439.02

7.72 €

1 4 Arbeitstage -527840.02

11.30 €

1 4 Arbeitstage 4028977661594629050.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schmierung & Wartung Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Material Bleifrei Temperaturbereich -40 to +110 Grad

Technischer Support