Anlaufscheiben / P20 Serie / Scheibenhaltebohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAW14 P20
PAW18 P20
PAW20 P20
PAW22 P20
PAW26 P20
PAW28 P20
PAW32 P20
PAW38 P20
PAW42 P20
PAW48 P20
PAW52 P20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

1.91 €

1 4 Arbeitstage -14264.01.5

2.58 €

1 4 Arbeitstage -18326.01.5

2.85 €

1 4 Arbeitstage -20367.01.5

-

1 auf Anfrage -22388.01.5

4.18 €

1 4 Arbeitstage -264411.01.5

3.34 €

1 4 Arbeitstage -284813.01.5

4.20 €

1 4 Arbeitstage 4028977661457325416.01.5

5.82 €

1 4 Arbeitstage 4028977661488386220.01.5

5.48 €

1 4 Arbeitstage 4028977661518426619.01.5

7.70 €

1 4 Arbeitstage 4028977661549487425.02

10.03 €

1 4 Arbeitstage 4028977661570527836.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schmierung & Wartung Geringer Wartungsaufwand. für geschmierte Anwendungen Material Verbleit Temperaturbereich -40 to +110 Grad

Technischer Support