Konfigurierbar in [Innendurchmesser nominal] 5 - 60 mm
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von ZEN. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 5 und 60 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KH1228 |
KH1428 |
KH1630 |
KH3050 |
KH5070 |
LM5 |
LM8 |
LM13 |
LM16 |
LM20 |
LM25 |
LM30 |
LM35 |
LM40 |
LM50 |
LM60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Serie | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 19 | - | 8 Serie | 19 | 28 | ||
7.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 21 | - | 8 Serie | 21 | 28 | ||
5.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 24 | - | 30 Serie | 27 | 30 | ||
9.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | - | 50 Serie | 95 | 50 | ||
24.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 62 | - | - | 252 | 70 | ||
16.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 15 | 5 Serie | 4 | 10.2 | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 15 | 24 | 8 Serie | 16 | 17.5 | ||
4.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 23 | 32 | 13 Serie | 40 | 23 | ||
5.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 28 | 37 | 16 Serie | 69 | 26.5 | ||
5.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 42 | 20 Serien | 87 | 30.5 | ||
8.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 59 | 25 Serie | 220 | 41 | ||
10.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45 | 64 | 30 Serie | 250 | 44.5 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 52 | 70 | - | 390 | 49.5 | ||
22.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 80 | 40 Serie | 585 | 60.5 | ||
58.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 100 | 50 Serie | 1580 | 74 | ||
52.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 90 | 110 | 60 Serie | 2000 | 85 |
Loading...
Winkelkompensation | Ohne Fehlausrichtungskompensation | Material | Standardlagerstahl | Dichtung | Keine Dichtung, offenes Lager |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis +80 Grad | Ausführung | Geschlossene Version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Serie
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften