Linearkugellager / KH-PP / Stahl / offener Kugelumlauf

Linearkugellager / KH-PP / Stahl / offener Kugelumlauf

Konfigurierbar in [Innendurchmesser nominal] 6 - 16 mm



Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von ZEN. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 16 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH0622 PP
KH1428 PP
KH1630 PP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
Serie Gewicht
(g)
Breite
(mm)

6.62 €

1 4 Arbeitstage 612-122

6.57 €

1 4 Arbeitstage 14218 Serie2128

7.92 €

1 4 Arbeitstage 162430 Serie2730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkelkompensation Ohne Fehlausrichtungskompensation Material Standardlagerstahl Dichtung Allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 Grad Ausführung Geschlossene Version

Technischer Support