Linearkugellager / LM-UU / Stahl / zweifache Ringnut / mit Dichtung

Linearkugellager / LM-UU / Stahl / zweifache Ringnut / mit Dichtung

Konfigurierbar in [Innendurchmesser nominal] 4 - 30 mm



In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von ZEN. Sie sind in den Innendurchmessern 4 - 30 mm wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LM4 UU
LM12 UU
LM20 UU
LM25 UU
LM30 UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Serie Gewicht
(g)
Breite
(mm)

19.48 €

1 7 Arbeitstage 48124 Serie1-

19.20 €

1 4 Arbeitstage 12213012 Serien2823

7.83 €

1 4 Arbeitstage 20324220 Serien8430.5

44.92 €

1 4 Arbeitstage 25405925 Serie22041

60.74 €

1 4 Arbeitstage 30456430 Serie23344.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkelkompensation Ohne Fehlausrichtungskompensation Material Standardlagerstahl Dichtung Allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 Grad Ausführung Geschlossene Version

Technischer Support