Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1218 |
1318 |
1320 |
2317 |
2319 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 160 | 30 | 9008745101311 | 2600 | ||
234.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 190 | 43 | 9008745710414 | 6100 | ||
466.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 215 | 47 | 9008745710438 | 8800 | ||
301.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 180 | 60 | 9008745733918 | 7500 | ||
752.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 200 | 67 | 9008745734038 | 10300 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften