Pendelkugellager / 13□□, 1315 C3, 1316 C3 / Stahl / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 13□□, 1315 C3, 1316 C3 / Stahl / zweireihig / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 - 80 mm / [Außendurchmesser] 160 - 170 mm / [Breite] 37 - 39 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelkugellager zwischen 75 und 80 mm und den Außendurchmesser zwischen 160 und 170 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 37 und 39 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1315 C3
1316 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

147.87 €

1 4 Arbeitstage 751603790087457299973600

169.67 €

1 4 Arbeitstage 801703990087451025234200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support