Pendelkugellager / 23□□, MC3 / Stahl / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 23□□, MC3 / Stahl / zweireihig / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 85 - 95 mm / [Außendurchmesser] 180 - 200 mm / [Breite] 60 - 67 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelkugellager zwischen 85 und 95 mm und den Außendurchmesser zwischen 180 und 200 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 60 und 67 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2317 MC3
2318 MC3
2319 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

435.20 €

1 4 Arbeitstage 851806090087451220957500

549.07 €

1 4 Arbeitstage 901906490087451223478800

655.10 €

1 4 Arbeitstage 9520067900874512251410300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl

Technischer Support