Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IR25X29X20 |
IR25X30X30 |
IR25X32X22 |
IR35X40X40 |
IR40X45X30 |
IR45X50X25.5 |
IR45X50X35 |
IR50X55X25 |
IR50X60X28 |
IR55X60X35 |
IR60X68X25 |
IR60X68X35 |
IR65X72X25 |
IR65X72X45 |
IR70X80X25 |
IR75X85X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Schmierbohrung | Außendurchmesser (mm) | Laufbahn | Oberfläche | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745730962 | 25 | Ohne Schmiernut | 29 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 20.0 | 20 | ||
7.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727443 | 25 | Ohne Schmiernut | 30 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 53.0 | 30 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731013 | 25 | Ohne Schmiernut | 32 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 50.0 | 22 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727405 | 35 | Ohne Schmiernut | 40 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 90.0 | 40 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731228 | 40 | Ohne Schmiernut | 45 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 70 | 30 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 80.0 | - | ||
9.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731273 | 45 | Ohne Schmiernut | 50 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 100.0 | 35 | ||
8.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731297 | 50 | Ohne Schmiernut | 55 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 70 | 25 | ||
10.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727498 | 50 | Ohne Schmiernut | 60 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 181.0 | 28 | ||
12.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731334 | 55 | Ohne Schmiernut | 60 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 120.0 | 35 | ||
11.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731389 | 60 | Ohne Schmiernut | 68 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 150.0 | 25 | ||
13.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731396 | 60 | Ohne Schmiernut | 68 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 210.0 | 35 | ||
13.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731426 | 65 | Ohne Schmiernut | 72 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 140.0 | 25 | ||
21.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731433 | 65 | Ohne Schmiernut | 72 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 250.0 | 45 | ||
17.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727528 | 70 | Ohne Schmiernut | 80 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 221.0 | 25 | ||
18.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731471 | 75 | Ohne Schmiernut | 85 | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Kein verdrehfreies Schleifen | 230 | 25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Schmierbohrung
Außendurchmesser(mm)
Laufbahn
Oberfläche
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften