Stützrollen / 2RS Serie

Stützrollen / 2RS Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 50 mm / [Außendurchmesser] 35 - 100 mm / [Breite] 16 - 32 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Stützrollen von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Stützrollen zwischen 15 und 50 mm und den Außendurchmesser zwischen 35 und 100 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 16 und 32 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA2203 -2RS
PWTR15 -2RS
PWTR17 -2RS
PWTR20 -2RS
PWTR25 -2RS
PWTR30 -2RS
PWTR40 -2RS
PWTR45 -2RS
PWTR50 -2RS
PWTR1542 -2RS
PWTR1747 -2RS
PWTR2052 -2RS
PWTR2562 -2RS
PWTR45100 -2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Axiale Führung Käfig EAN Gewicht
(g)

39.88 €

1 4 Arbeitstage 174016Ohne axiale FührungStahlblechkäfig9008745714887110.0

26.47 €

1 4 Arbeitstage 153519Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager-101.0

28.73 €

1 4 Arbeitstage 174021Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager9008745709562147.0

58.60 €

1 4 Arbeitstage 204725Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager-241.0

34.37 €

1 4 Arbeitstage 255225Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager9008745709609281.0

41.17 €

1 4 Arbeitstage 306229Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager-454.0

59.87 €

1 4 Arbeitstage 408032Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager9008745709661816.0

141.02 €

1 4 Arbeitstage 458532Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager9008745709692880.0

80.90 €

1 4 Arbeitstage 509032Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager9008745709715950.0

32.25 €

1 4 Arbeitstage 154219Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager-1.0

34.08 €

1 4 Arbeitstage 174721Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager-223.0

34.67 €

1 4 Arbeitstage 205225Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager-315.0

41.17 €

1 4 Arbeitstage 256225Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager-500.0

78.03 €

1 4 Arbeitstage 4510032Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rollenlager90087457096851401.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Standardlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support