Kegelrollenlager / 635 / TIMKEN

Kegelrollenlager / 635 / TIMKEN
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 57.15 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Kegelrollenlager von TIMKEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt 57.15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

635

Teilenummer
635
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 57.15 Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
EAN 0053893071428 Produktauswahl Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz Rollenreihen Einreihiges Lager
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 2029.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 635 / TIMKEN, die Teilenummer ist 635.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 635.

Technischer Support