Rillenkugellager / einreihig / Aussenring wählbar / Material wählbar

Rillenkugellager / einreihig / Aussenring wählbar / Material wählbar
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 2 - 260 mm / [Außendurchmesser] 5 - 400 mm / [Breite] 1.5 - 72 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 2 bis 260 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 5 bis 400 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 1.5 und 72 mm konfiguriert werden. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16009
16010
16011
16012
16014
16016
16017
16018
16019
16020
16021
16022
16028
16030
6000
6001
6002
6003
6004
6007
6011
6019
6020
603
6032
6038
604
608
61700
61704
61706
61707
61810
61812
61813
61818
61819
61820
61824
61826
61828
61830
61832
61836
61838
61844
61848
61852
61900
61903
61913
61914
61916
61919
61920
61921
61922
61938
6214
6228
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
EAN Material Äußerer Ring Laufgenauigkeit Gewicht
(g)

14.14 €

1 4 Arbeitstage 457510-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1175.0

19.06 €

1 4 Arbeitstage 508010-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1181.0

21.85 €

1 4 Arbeitstage 559011-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1266.0

34.74 €

1 4 Arbeitstage 609511-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1283.0

49.43 €

1 4 Arbeitstage 7011013-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1460.0

80.12 €

1 4 Arbeitstage 8012514-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1609.0

66.55 €

1 4 Arbeitstage 8513014-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1646.0

53.92 €

1 4 Arbeitstage 9014016-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1866.0

95.78 €

1 4 Arbeitstage 9514516-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1913.0

103.85 €

1 4 Arbeitstage 10015016-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1956.0

146.43 €

1 4 Arbeitstage 10516018-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11228.0

153.88 €

1 4 Arbeitstage 11017019-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11520.0

240.11 €

1 4 Arbeitstage 14021022-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12580.0

258.02 €

1 4 Arbeitstage 15022524-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13274.0

2.11 €

1 4 Arbeitstage 102687316571839813StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 118.0

2.38 €

1 4 Arbeitstage 12288-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 122.0

2.63 €

1 4 Arbeitstage 15329-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 131.0

2.62 €

1 4 Arbeitstage 173510-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 139.0

3.25 €

1 4 Arbeitstage 204212-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 166.0

6.09 €

1 4 Arbeitstage 356214-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1151.0

15.05 €

1 4 Arbeitstage 559018-StandardlagerstahlOhne Flansch / Nut-390.0

88.88 €

1 4 Arbeitstage 9514524-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11290.0

68.49 €

1 4 Arbeitstage 10015024-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11350.0

1.48 €

1 4 Arbeitstage 393-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12.0

410.83 €

1 4 Arbeitstage 16024038-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 15217.0

149.18 €

1 4 Arbeitstage 19029046-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 19107.0

0.66 €

1 4 Arbeitstage 4124-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13.0

2.05 €

1 4 Arbeitstage 8227-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 114.0

0.94 €

1 39 Arbeitstage 10153-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12.0

2.09 €

1 4 Arbeitstage 20274-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 16.0

3.34 €

1 36 Arbeitstage 30374-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 19.0

5.48 €

1 4 Arbeitstage 35445-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 115.0

34.65 €

1 4 Arbeitstage 50657-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 149.0

47.77 €

1 4 Arbeitstage 607810-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1105.0

69.88 €

1 4 Arbeitstage 658510-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1126.0

111.54 €

1 4 Arbeitstage 9011513-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1280.0

62.42 €

1 4 Arbeitstage 9512013-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1295.0

130.25 €

1 4 Arbeitstage 10012513-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1310.0

202.62 €

1 4 Arbeitstage 12015016-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1550.0

220.94 €

1 4 Arbeitstage 13016518-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1780.0

250.97 €

1 4 Arbeitstage 14017518-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1860.0

287.55 €

1 4 Arbeitstage 15019020-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11200.0

250.58 €

1 4 Arbeitstage 16020020-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11250.0

307.26 €

1 4 Arbeitstage 18022522-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11720.0

353.49 €

1 4 Arbeitstage 19024024-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12316.0

138.97 €

1 4 Arbeitstage 22027024-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12530.0

788.52 €

1 4 Arbeitstage 24030028-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13840.0

698.38 €

1 4 Arbeitstage 26032028-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 14900.0

7.85 €

1 4 Arbeitstage 10226-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 110.0

6.57 €

1 4 Arbeitstage 17307-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 115.0

31.57 €

1 4 Arbeitstage 659013-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1212.0

36.89 €

1 4 Arbeitstage 7010016-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1344.0

93.08 €

1 4 Arbeitstage 8011016-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1384.0

98.43 €

1 4 Arbeitstage 9513018-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1613.0

116.05 €

1 4 Arbeitstage 10014020-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1817.0

133.66 €

1 4 Arbeitstage 10514520-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1848.0

151.29 €

1 4 Arbeitstage 11015020-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1904.0

580.25 €

1 4 Arbeitstage 19026033-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 14440.0

48.46 €

1 4 Arbeitstage 7012524-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11110.0

367.60 €

1 4 Arbeitstage 14025042-StandardlagerstahlOhne Flansch / NutToleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 17384.0

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support