Rillenkugellager / einreihig / Stahl

Rillenkugellager / einreihig / Stahl
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 3 - 180 mm / [Außendurchmesser] 10 - 280 mm / [Breite] 4 - 43 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 3 und 180 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 10 und 280 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 4 und 43 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16001
16002
16003
16004
16005
16007
16013
16015
16024
16026
16032
16036
6005
6006
6008
6009
6010
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6021
6022
6024
6026
607
609
61800
61801
61802
61804
61805
61808
61809
61814
61815
61821
61822
61901
61902
61904
61905
61906
61909
61910
61911
61912
61915
61917
61918
61924
61926
6200
6201
6202
6203
6204
6205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

4.53 €

1 4 Arbeitstage 12287900874510286819

4.53 €

1 4 Arbeitstage 15328900874510291230

4.43 €

1 4 Arbeitstage 17358900874510298132

4.88 €

1 4 Arbeitstage 20428900874510305650

5.37 €

1 4 Arbeitstage 25478900874510313160

7.25 €

1 4 Arbeitstage 356299008745103285100

22.40 €

1 4 Arbeitstage 65100119008745103643290

30.47 €

1 4 Arbeitstage 75115139008745103681457

90.37 €

1 4 Arbeitstage 1201801990087451039261560

120.40 €

1 4 Arbeitstage 1302002290087451039642350

197.60 €

1 4 Arbeitstage 1602402590087451040913800

295.02 €

1 4 Arbeitstage 1802803190087451041766700

2.77 €

1 4 Arbeitstage 254712900874514881179

3.42 €

1 4 Arbeitstage 3055139008745149399117

5.30 €

1 4 Arbeitstage 4068159008745150531200

6.90 €

1 4 Arbeitstage 4575169008745151095239

7.98 €

1 4 Arbeitstage 5080169008745151552261

14.95 €

1 4 Arbeitstage 65100189008745152917435

18.97 €

1 4 Arbeitstage 70110209008745153280600

28.43 €

1 4 Arbeitstage 75115209008745153655640

35.37 €

1 4 Arbeitstage 80125229008745154027854

39.65 €

1 4 Arbeitstage 85130229008745154362890

49.82 €

1 4 Arbeitstage 901402490087451547061160

74.27 €

1 4 Arbeitstage 1051602690087451557581590

89.10 €

1 4 Arbeitstage 1101702890087451560831980

99.37 €

1 4 Arbeitstage 1201802890087451564102070

131.23 €

1 4 Arbeitstage 1302003390087451567553434

1.80 €

1 4 Arbeitstage 7196900874515848310

1.83 €

1 4 Arbeitstage 9247900874515930510

6.18 €

1 4 Arbeitstage 10195900874516011010

6.05 €

1 4 Arbeitstage 12215900874516025710

6.28 €

1 4 Arbeitstage 15245900874516037010

7.35 €

1 4 Arbeitstage 20327900874516062220

8.50 €

1 4 Arbeitstage 25377900874516074520

16.22 €

1 4 Arbeitstage 40527900874516112430

19.32 €

1 4 Arbeitstage 45587900874516123040

38.32 €

1 4 Arbeitstage 7090109008745161735140

43.70 €

1 4 Arbeitstage 7595109008745161803140

80.62 €

1 4 Arbeitstage 105130139008745162367310

87.78 €

1 4 Arbeitstage 110140169008745162459570

6.13 €

1 4 Arbeitstage 12246900874516435410

6.83 €

1 4 Arbeitstage 15287900874516447710

8.38 €

1 4 Arbeitstage 20379900874516475040

10.02 €

1 4 Arbeitstage 25429900874516490340

14.82 €

1 4 Arbeitstage 30479900874516504760

22.50 €

1 4 Arbeitstage 4568129008745165467120

24.17 €

1 4 Arbeitstage 5072129008745165597130

27.12 €

1 4 Arbeitstage 5580139008745165689210

31.75 €

1 4 Arbeitstage 6085139008745165771190

45.50 €

1 4 Arbeitstage 75105169008745166037400

66.70 €

1 4 Arbeitstage 85120189008745166198550

87.55 €

1 4 Arbeitstage 90125189008745166297600

212.10 €

1 4 Arbeitstage 1201652290087451666551320

259.33 €

1 4 Arbeitstage 1301802490087451666861700

1.77 €

1 4 Arbeitstage 10309900874516764532

1.83 €

1 4 Arbeitstage 123210900874516807940

2.66 €

1 4 Arbeitstage 153511900874516864244

2.23 €

1 4 Arbeitstage 174012900874516930462

2.62 €

1 4 Arbeitstage 2047149008745169946106

3.03 €

1 4 Arbeitstage 2552159008745170676125

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support