Abriebfester Schlauch, ARU

Abriebfester Schlauch, ARU
[Eigenschaften]
· Er ist flexibler als herkömmliche Polyurethan-Schläuche und hat eine deutlich verbesserte Abriebfestigkeit.
· Mit einem speziellen Herstellungsverfahren wird die Oberfläche des Schlauchs mit einem matten Finish (matt) versehen, um die Abriebfestigkeit auf der Oberfläche des Schlauchs zu verringern, sodass selbst bei beweglichen Teilen eine glatte Bewegung erzielt werden kann. (Da die innere Oberfläche glatt bleibt, hat dies keinen Einfluss auf den Druckverlust der Flüssigkeit .)
· Hervorragende Wasserbeständigkeit aufgrund der Verwendung von Ether (PTMG) Polyurethan-Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARU-4X2.5-20
ARU-4X2.5-100
ARU-4X2.5-CBU-20
ARU-4X2.5-CBU-100
ARU-4X2.5-N-20
ARU-4X2.5-N-100
ARU-4X2.5-PW-20
ARU-4X2.5-PW-100
ARU-6X4-20
ARU-6X4-100
ARU-6X4-CBU-20
ARU-6X4-CBU-100
ARU-6X4-N-20
ARU-6X4-N-100
ARU-6X4-PW-20
ARU-6X4-PW-100
ARU-8X5-20
ARU-8X5-100
ARU-8X5-CBU-20
ARU-8X5-CBU-100
ARU-8X5-N-20
ARU-8X5-N-100
ARU-8X5-PW-20
ARU-8X5-PW-100
ARU-10X6.5-20
ARU-10X6.5-100
ARU-10X6.5-CBU-20
ARU-10X6.5-CBU-100
ARU-10X6.5-N-20
ARU-10X6.5-N-100
ARU-10X6.5-PW-20
ARU-10X6.5-PW-100
ARU-12X8-20
ARU-12X8-100
ARU-12X8-CBU-20
ARU-12X8-CBU-100
ARU-12X8-N-20
ARU-12X8-N-100
ARU-12X8-PW-20
ARU-12X8-PW-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø [Unterscheidung] Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Schlauchlänge
(m)
Farbangaben

22.58 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 4Bis zu 3Schwarz20-

103.38 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 4Bis zu 3Schwarz100-

22.58 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 4Bis zu 3Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)20Transparent Blau

103.38 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 4Bis zu 3Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)100Transparent Blau

22.58 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 4Bis zu 3Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)20-

103.38 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 4Bis zu 3Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)100-

22.58 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 4Bis zu 3Weiß20-

103.38 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 4Bis zu 3Weiß100-

33.15 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 6Bis zu 4Schwarz20-

109.14 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 6Bis zu 4Schwarz100-

33.15 €

1 10 Arbeitstage Bis zu 6Bis zu 4Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)20Transparent Blau

109.14 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 6Bis zu 4Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)100Transparent Blau

33.15 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 6Bis zu 4Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)20-

109.14 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 6Bis zu 4Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)100-

33.15 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 6Bis zu 4Weiß20-

109.14 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 6Bis zu 4Weiß100-

71.69 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 8Bis zu 5Schwarz20-

243.82 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 8Bis zu 5Schwarz100-

71.69 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 8Bis zu 5Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)20Transparent Blau

243.82 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 8Bis zu 5Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)100Transparent Blau

71.69 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 8Bis zu 5Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)20-

243.82 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 8Bis zu 5Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)100-

71.69 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 8Bis zu 5Weiß20-

243.82 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 8Bis zu 5Weiß100-

103.55 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 10Bis zu 7Schwarz20-

355.08 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 10Bis zu 7Schwarz100-

103.55 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 10Bis zu 7Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)20Transparent Blau

355.08 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 10Bis zu 7Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)100Transparent Blau

103.55 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 10Bis zu 7Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)20-

355.08 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 10Bis zu 7Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)100-

103.55 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 10Bis zu 7Weiß20-

355.08 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 10Bis zu 7Weiß100-

143.17 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 15Bis zu 8Schwarz20-

493.48 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 15Bis zu 8Schwarz100-

143.17 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 15Bis zu 8Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)20Transparent Blau

493.48 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 15Bis zu 8Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)100Transparent Blau

100.02 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 15Bis zu 8Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)20-

493.48 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 15Bis zu 8Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)100-

143.17 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 15Bis zu 8Weiß20-

493.48 €

1 8 Arbeitstage Bis zu 15Bis zu 8Weiß100-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Nicht im Lieferumfang Werkstoff Polyurethankautschuk
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Wasserbeständigkeit / Abriebfestigkeit Anzahl der Bohrungen(Kern) 1
Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan

Technischer Support