Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Schlauchlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | 10 | ||
218.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | 20 | ||
1,083.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | 100 | ||
56.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | 10 | ||
110.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | 20 | ||
379.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | 100 | ||
103.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | 10 | ||
143.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | 20 | ||
709.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | 100 | ||
96.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | 10 | ||
133.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | 20 | ||
662.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | 100 | ||
31.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 4 | - | Bis zu 3 | 10 | ||
60.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 4 | - | Bis zu 3 | 20 | ||
204.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 4 | - | Bis zu 3 | 100 | ||
214.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15.88 | Bis zu 20 | 12.7 | Bis zu 15 | 10 | ||
428.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15.88 | Bis zu 20 | 12.7 | Bis zu 15 | 20 | ||
1,067.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15.88 | Bis zu 20 | 12.7 | Bis zu 15 | 50 | ||
70.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | 10 | ||
97.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | 20 | ||
479.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | 100 | ||
50.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 6 | - | Bis zu 4 | 10 | ||
98.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Bis zu 6 | - | Bis zu 4 | 20 | ||
337.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 6 | - | Bis zu 4 | 100 | ||
70.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 8 | - | Bis zu 6 | 10 | ||
97.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 8 | - | Bis zu 6 | 20 | ||
479.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 8 | - | Bis zu 6 | 100 | ||
87.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 10 | - | Bis zu 8 | 10 | ||
121.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 10 | - | Bis zu 8 | 20 | ||
600.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 10 | - | Bis zu 8 | 100 | ||
106.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | - | Bis zu 9 | 10 | ||
212.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | - | Bis zu 9 | 20 | ||
1,054.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | - | Bis zu 9 | 100 | ||
201.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 20 | - | Bis zu 15 | 10 | ||
402.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 20 | - | Bis zu 15 | 20 | ||
1,003.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Bis zu 20 | - | Bis zu 15 | 50 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | Nicht im Lieferumfang | Werkstoff | ナイロン/フッ素樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl | Betriebsumgebung | Chemikalienbeständigkeit | Farbe | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Fluor-Kunststoff | Weicher Fluor-Kunststoff | Werkstoff: Nylon | Weiches Nylon |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -20:: 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Schlauchlänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften