Druckluftzylinder Standardtyp einfachwirkend / extrudiert einziehbar Serie C75

Druckluftzylinder Standardtyp einfachwirkend / extrudiert einziehbar Serie C75
Druckluftzylinder
Kolben-Ø (mm): 32, 40
Hub bis 300 mm
Bestellnummern-Set für Antriebe mit Befestigungselementen, Befestigung am Kolbenstangenende und Signalgebern erhältlich
Zahlreiche Optionen erhältlich.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C75E32-200S
C75F32-60T
CD75F32-50S-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Hub: L
(mm)
Specifications Type of Auto Switch Mounting

97.26 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)200Ohne MagnetNone

78.45 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)60Ohne MagnetNone

81.23 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)50Eingebauter MagnetSchienenmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 32
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Cushion Kautschukdämpfer Support bracket Ohne Auto Switch Ohne Signalgeber
Lead Wire Length(m) Ohne Number of Switches Ohne Bellows Keine
Zubehör N/A

Technischer Support