Integrierter digitaler Wasserdurchflussschalter / Verteiler Grundtyp PF3WB Serie

Integrierter digitaler Wasserdurchflussschalter / Verteiler Grundtyp PF3WB Serie
[Eigenschaften]
·Flüssigkeit: Wasser, wässrige Ethylenglykol-Lösung
• Platzsparend
Bis zu 85 % weniger Fußabdruck
Bis zu 65  % weniger Masse
·Keine Klempnerarbeiten: Bis zu 45 % weniger Arbeitsstunden beim Bau
• IO-Link kompatibel
·Unterstützt 3-Farb-Display und 2-Bildschirm-Display
·Temperatur der Arbeitsflüssigkeit 0-90 °C

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PF3WB03BF-704S-03-LT-M

Teilenummer
PF3WB03BF-704S-03-LT-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,233.00 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter für Wasser Flüssigkeitstyp Wasser Durchflussrate (Höchstwert)(L/min) bis weniger als 10
Sensor, Monitorstruktur Display integriert Ausgabemethode Schalter Rohranschluss, Ausführung Innengewinde
Leitungsgewinde-Ausführung G Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/8 Druckfest(MPa) 1.5
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::50 Anzahl der Eingangspunkte 1 Anzahl der Ausgangspunkte 1
Haupteinheits-Material Kunststoff + Metall Erworbene Standards CE IP IP65
Anschlusskabel Lead wire with M8 connector available (3 m) Temperatursensor Ja Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) L/min
Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) L Gerätespezifikationen (Temperatur) °C Nenndurchflussbereich(L/min) 0.5 to 4
Details Typ Integriert (Basistyp) Anzahl der Stationen Dreifach Hauptrohrleitung U-Seite: Offen, D-Seite: Offen
Konfiguration der Versorgungseinheit Keine Konfiguration der Rücklaufeinheit Durchflussmengenregelventil

Sie befinden sich auf der Seite für Integrierter digitaler Wasserdurchflussschalter / Verteiler Grundtyp PF3WB Serie, die Teilenummer ist PF3WB03BF-704S-03-LT-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF3WB03BF-704S-03-LT-M.

Technischer Support