Fieldbus equipment input / output compatible EX245 series

Fieldbus equipment input / output compatible EX245 series
Dieses Produkt EX245-SPN1 ist nicht mehrlieferbar und wird ersetzt durch.
Zentrales Feldbussystem für Ein- und Ausgänge
Kompatibles Protokoll: PROFINET
32 Ventile, 128 Eingänge, 64 Ausgänge, bis zu 8 Module
Erfüllt Schutzart IP65.

(i)Hinweis

  • AIDA-konform ist die Abkürzung für „Deutsche Autohersteller-Automatisierungsinitiative“.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX245-DX1
EX245-DY1
EX245-EA2-1
EX245-EA2-2
EX245-SPN1A
EX245-SPN2A
EX245-SPN3A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Kommunikationsprotokoll Type Number of Inputs/Outputs Connector Option

275.52 €

1 22 Arbeitstage Modul-Digital input module16 Punkte (Eingabe)--

232.47 €

1 22 Arbeitstage Modul-Digital output module8 Punkte (Ausgabe)--

31.85 €

1 22 Arbeitstage Endplatte-Endplatte--Bracket (General purpose)

27.53 €

1 98 Arbeitstage Endplatte-Endplatte--Ohne Befestigungselement

1,395.84 €

1 12 Arbeitstage FeldbussystemPROFINETSI-Einheit-Push-pull connector (SCRJ: 2 pieces / 24 V: 2 pieces)-

971.68 €

1 12 Arbeitstage FeldbussystemPROFINETSI-Einheit-Push-pull connector (RJ45: 2 pieces / 24 V: 2 pieces)-

971.68 €

1 12 Arbeitstage FeldbussystemPROFINETSI-Einheit-M12 connectors (4 pin, socket, D cord): 2 pieces / 7/8 inch connector (5 pins, plug: 1 piece / 5 pins, socket: 1 piece)-

Loading...

  1. 1

Technischer Support