4-port solenoid valve SJ2000 / 3000 series manifold optional parts

4-port solenoid valve SJ2000 / 3000 series manifold optional parts
Die neuesten 4/2- und 4/3-Wege-Elektromagnetventile in Kassettenausführung SJ2000/3000 von SMC wurden ursprünglich für die Halbleiterindustrie entwickelt und bieten Spezialmaschinenherstellern erhebliche Platz- und Energieeinsparungen.Sie sind in zwei kompakten Größen lieferbar: SJ2000 hat eine Breite von nur 7.5 mm und das größere Modell SJ 3000 ist immer noch nur 10 mm breit. Diese neuen 4/2, 4/3-Wege-Magnetventile weisen ein Kassettenformat auf und sind mit einem Steckverbinder ausgestattet.SJ2000 und SJ3000 sind um nahezu 40% bzw. 30% kleiner als die bisherige SZ-Serie von SMC und lassen sich beide auf der gleichen Mehrfachanschlussplatte anbringen, so dass 24 Stationen und 32 Magnete genutzt werden können.Die mit seriellen Übermittlungseinheiten für das CC-Link- und das DeviceNet-Protokoll kompatiblen Ventile sind mit einem besonderen Verriegelungsmechanismus versehen, mit dem gewährleistet wird, dass sie sicher aneinander montiert sind und die Handhilfsbetätigung nicht versehentlich ausgelöst werden kann.Der Wartungsaufwand wurde erheblich vermindert, da sich die individuellen Ventilstationen einfach hinzufügen, abnehmen und austauschen lassen. Jedes Ventil ist mit einem Schalter versehen, so dass es zu Einstell- und Wartungszwecken einzeln abgeschaltet werden kann.Studien haben gezeigt, dass die SJ2000- und SJ3000-Ventile im Vergleich zur bisherigen SZ-Serie von SMC erhebliche Energieeinsparungen von bis zu 62% bzw. 75% erlauben.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJ3000-00-P
SJ3000-00-P-H
SJ3000-01-P
SJ3000-01-P-H
SJ3000-42-1A-1
SJ3000-42-1A-2
SJ3000-42-1AU-1
SJ3000-42-1AU-2
SJ3000-42-2A-1
SJ3000-42-2A-2
SJ3000-42-3A-1
SJ3000-42-3A-2
SJ3000-42-4A-1
SJ3000-42-4A-2
SJ3000-42-6A-1
SJ3000-42-6A-2
SJ3000-42-9A-1-09
SJ3000-42-11A-1-S16
SJ3000-42-20A
SJ3000-44-1A
SJ3000-49-1A
SJ3000-49-2A
SJ3000-49-2A-N
SJ3000-49-3A
SJ3000-50-1A-B6
SJ3000-50-1A-B8
SJ3000-50-1A-C6
SJ3000-50-1A-C8
SJ3000-50-1A-L6
SJ3000-50-1A-L8
SJ3000-50-1A-N7
SJ3000-50-1A-N9
SJ3000-50-1AR-B6
SJ3000-50-1AR-B8
SJ3000-50-1AR-C6
SJ3000-50-1AR-C8
SJ3000-50-1AR-L6
SJ3000-50-1AR-L8
SJ3000-50-1AR-N7
SJ3000-50-1AR-N9
SJ3000-50-1ARS-B6
SJ3000-50-1ARS-B8
SJ3000-50-1ARS-C6
SJ3000-50-1ARS-C8
SJ3000-50-1ARS-L6
SJ3000-50-1ARS-L8
SJ3000-50-1ARS-N7
SJ3000-50-1ARS-N9
SJ3000-50-1AS-B6
SJ3000-50-1AS-B8
SJ3000-50-1AS-C6
SJ3000-50-1AS-C8
SJ3000-50-1AS-L6
SJ3000-50-1AS-L8
SJ3000-50-1AS-N7
SJ3000-50-1AS-N9
SJ3000-50-3A-B6
SJ3000-50-3A-B8
SJ3000-50-3A-C6
SJ3000-50-3A-C8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Type Connector Specifications Lead wire electrical entry Pressure reduction port Option Number of Valves
(Stück)
Type of wiring Compatible Models Connector output direction Air supply /exhaust block pipe fitting specifications Locking fixture Pressure regulating screw operation method Handle (regulator orientation) Bore diameter of fitting Pressure Switch / Pressure Gauge Specifications Series Unit notation

66.06 €

1 4 Arbeitstage Verbindungsblock/Platte--verriegelbar mit SchlitzSteckerart-Manometer, Montage oben--für SJ2000/3000---------

42.05 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlattePressure reducing valve block-Pressure counting surface mounting-P-Port--Connection with Connectors4-port solenoid valve SJ2000/3000 series---Manual operation-----

66.76 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlattePressure reducing valve block-Pressure gauge side mounting-P-Port--Connection with Connectors4-port solenoid valve SJ2000/3000 series---Driver operation type-----

69.50 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlattePressure reducing valve block-Pressure gauge side mounting-P-Port--Connection with Connectors4-port solenoid valve SJ2000/3000 series---Manual operation-----

75.69 €

1 17 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For D sub-connector (Lock bracket: millimeter size screw)-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector upward--------

75.69 €

1 39 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For D sub-connector (Lock bracket: millimeter size screw)-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector sideways--------

75.71 €

1 39 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For D sub-connector (Lock bracket: unified screw)-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector upward--------

75.71 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For D sub-connector (Lock bracket: unified screw)-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector sideways--------

68.13 €

1 12 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For flat cable 26 poles-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector upward--------

68.13 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For flat cable 26 poles-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector sideways--------

68.13 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For flat cable 20 poles-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector upward--------

68.13 €

1 39 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For flat cable 20 poles-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector sideways--------

68.13 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For flat cable 10 poles-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector upward--------

68.13 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For flat cable 10 poles-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector sideways--------

69.50 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For 20 poles compatible with PC wiring-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector upward--------

69.50 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-For 20 poles compatible with PC wiring-----For 60P type (flat cable compatible) manifoldConnector sideways--------

58.47 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'yFlat cable 20 poles----9 stationsAll double wiringFor 60LP type (flat cable compatible) manifoldConnector facing up-Millimeter size screw----SJ3000-

83.24 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'yD-sub connector----16 stationsAll single wiringFor 60LP type (flat cable compatible) manifoldConnector facing up-Millimeter size screw----SJ2000-

69.40 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteConnector block ass'y-Serial EX180-----For 60P type (flat cable compatible) manifold---------

7.47 €

1 12 Arbeitstage Blockierscheibe--------4-port solenoid valve SJ2000/3000 series---------

27.56 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteBlanking block ass'y-For connector connection (Single wiring)-----4-port solenoid valve SJ2000/3000 series---------

27.56 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteBlanking block ass'y-For connector connection (Double wiring)-----4-port solenoid valve SJ2000/3000 series-------SJ2000/SJ3000-

27.56 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteBlanking block ass'y-For connector connection (Double wiring)-----4-port solenoid valve SJ2000/3000 series-------SJ3A6-

23.44 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteBlanking block ass'y-For individual wiring-----4-port solenoid valve SJ2000/3000 series-------SJ2000/SJ3000-

48.87 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications-Interne Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (Take out elbow)-------

52.31 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications-Interne Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (Take out elbow)-------

33.00 €

1 38 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications-Interne Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (straight)-------

33.00 €

1 22 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications-Interne Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (straight)-------

48.87 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications-Interne Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (Take out on elbow)-------

52.31 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications-Interne Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (Take out on elbow)-------

33.00 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications-Interne Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-1/4 "with one-touch pipe fitting (straight)-------

33.00 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications-Interne Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-5/16 "with one-touch pipe fitting (straight)-------

57.81 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specifications-Externe Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (Take out elbow)-------

61.24 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specifications-Externe Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (Take out elbow)-------

42.00 €

1 39 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specifications-Externe Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (straight)-------

42.00 €

1 39 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specifications-Externe Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (straight)-------

57.81 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specifications-Externe Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (Take out on elbow)-------

61.24 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specifications-Externe Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (Take out on elbow)-------

42.00 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specifications-Externe Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-1/4 "with one-touch pipe fitting (straight)-------

42.00 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specifications-Externe Pilotspezifikationen-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-5/16 "with one-touch pipe fitting (straight)-------

57.81 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specification / built-in silencer-Externe Pilotenspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (Take out elbow)-------

61.24 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specification / built-in silencer-Externe Pilotenspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (Take out elbow)-------

42.00 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specification / built-in silencer-Externe Pilotenspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (straight)-------

42.00 €

1 26 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specification / built-in silencer-Externe Pilotenspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (straight)-------

57.81 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specification / built-in silencer-Externe Pilotenspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (Take out on elbow)-------

61.24 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specification / built-in silencer-Externe Pilotenspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (Take out on elbow)-------

42.00 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specification / built-in silencer-Externe Pilotenspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-1/4 "with one-touch pipe fitting (straight)-------

42.00 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly external pilot specification / built-in silencer-Externe Pilotenspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-5/16 "with one-touch pipe fitting (straight)-------

48.87 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications / built-in silencer-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (Take out elbow)-------

52.31 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications / built-in silencer-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (Take out elbow)-------

33.00 €

1 39 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications / built-in silencer-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (straight)-------

33.00 €

1 7 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications / built-in silencer-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (straight)-------

48.87 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications / built-in silencer-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (Take out on elbow)-------

52.31 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications / built-in silencer-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (Take out on elbow)-------

33.00 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications / built-in silencer-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-1/4 "with one-touch pipe fitting (straight)-------

33.00 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications / built-in silencer-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-5/16 "with one-touch pipe fitting (straight)-------

59.19 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications for different pressures-Internal pilot specifications for different pressures-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (Take out elbow)-------

62.63 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications for different pressures-Internal pilot specifications for different pressures-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (Take out elbow)-------

46.13 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications for different pressures-Internal pilot specifications for different pressures-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀6 With one-touch pipe fitting (straight)-------

46.13 €

1 7 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteAir supply / exhaust block assembly internal pilot specifications for different pressures-Internal pilot specifications for different pressures-----For 60P type (flat cable compatible) manifold-⌀8 With one-touch pipe fitting (straight)-------

Loading...

Technischer Support