Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-SS5Z3-60FD1-10B-P |
10-SS5Z3-60FD1-12B-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Valves (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|
240.16 € | 1 | 98 Arbeitstage | 10 | ||
261.90 € | 1 | 98 Arbeitstage | 12 |
Loading...
Art | Verteilersockel | Type | Plug-in manifold with power terminal | Connector | D-sub connector |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Direct mounting | Rated voltage | DC24V | Specifications | Interne Pilotspezifikationen |
Common specifications | Positive common | Connector output direction | Upward | Air supply / exhaust block mounting position | Both sides (2 to 20 stations) |
Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | In-line | CE compliant | Not compatible | Number of Pins | 25 poles |
Connector mounting direction | D side |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Valves(Stück)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften