5-port air operated valve VFRA3000 / 4000 series manifold

5-port air operated valve VFRA3000 / 4000 series manifold
5-port air operated valve VFRA3000 / 4000 series manifold base.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5FRA3-10-031-03F
VV5FRA4-10-031-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve

191.82 €

1 98 Arbeitstage 1/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)GVFR3000

250.97 €

1 98 Arbeitstage 1/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)RcVFR4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Non-plug-in type: Grommet terminal / DIN type terminal Number of Stations 3
CE compliant Not compatible Piping model Side ported Passage Specifications Common (P, EA, EB)

Technischer Support