5-Wege-Magnetventile / Kompakt JSY1000/3000/5000EX260 (Teilenummern)

5-Wege-Magnetventile / Kompakt JSY1000/3000/5000EX260
Compact 5-port solenoid valve plug-in JSY1000 / 3000/5000 series connector connection base manifold EX260 series.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    Please check the special page from here.

    ■About SMC product handling
    products without a web page will be released one by one.
    If you have a fixed model number, please request a quote / order from here.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. See the catalog for detailed shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6

Teilenummer
JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

415.82 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Kommunikationsprotokoll IO-Link Number of Inputs/Outputs 32 outputs
Connector M12 Mounting Method Direct mounting Number of Stations 4
Port pipe connection port diameter ⌀6 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports) Specifications Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer Applicable valve JSY1000
P- and E-port entry position Both sides (2 to 24 stations) Common specifications Negative common Piping model Side ported

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / Kompakt JSY1000/3000/5000EX260, die Teilenummer ist JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6.

Technischer Support