5-Wege-Magnetventile / Kompakt JSY1000/3000/5000EX250

5-Wege-Magnetventile / Kompakt JSY1000/3000/5000EX250
Compact 5-port solenoid valve plug-in JSY1000 / 3000/5000 series connector connection base manifold EX250 series.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JJ5SY1-10S0-04BS-C2
JJ5SY1-10S0-05BS-C6
JJ5SY1-10S0-06BS-C4
JJ5SY3-10S0-08BS-C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Applicable valve

158.73 €

1 98 Arbeitstage 4⌀2 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)JSY1000

176.13 €

1 98 Arbeitstage 5⌀6 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)JSY1000

193.53 €

1 98 Arbeitstage 6⌀4 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)JSY1000

276.48 €

1 98 Arbeitstage 8⌀6 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀10 one-touch fitting (P, E ports)JSY3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Kommunikationsprotokoll No SI unit Mounting Method Direct mounting
Specifications Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer P- and E-port entry position Both sides (2 to 24 stations) Piping model Side ported

Technischer Support