5-Wege-Magnetventile / Kompakt JSY1000/3000/5000EX600

5-Wege-Magnetventile / Kompakt JSY1000/3000/5000EX600
Compact 5-port solenoid valve plug-in JSY1000 / 3000/5000 series connector connection base manifold EX600 series.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JJ5SY1-10S60-15B-C4D0

Teilenummer
JJ5SY1-10S60-15B-C4D0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

379.60 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Kommunikationsprotokoll No SI unit Mounting Method DIN-Schiene (ohne DIN-Schiene)
Number of Stations 15 Port pipe connection port diameter ⌀4 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports) Specifications Interne Pilotspezifikationen
Applicable valve JSY1000 P- and E-port entry position Both sides (2 to 24 stations) Number of Input/Output Units N/A
Piping model Side ported

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / Kompakt JSY1000/3000/5000EX600, die Teilenummer ist JJ5SY1-10S60-15B-C4D0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JJ5SY1-10S60-15B-C4D0.

Technischer Support