Sicherheitsknopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6016119016
6016819052
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 903052SK-U1Z M

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10030.531SKI-U1Z M3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schrauben Kontaktschalter 1 Hersteller | 1 Unterbrecher Funktionen (Schalter) momentan
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Betriebsart separater Stellantrieb
Artikelausführung Sicherheitsknopf Schaltstrom (maximal)(A) 10 Schaltspannung(V AC) 240
Gewindegröße M20

Technischer Support