Endabschaltung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6041103002
6085103100
6085117101
6085135104
6085153107
6085167108
6085171109
6085185111
6088103001
6088117007
6088121015
6088153002
6088167008
6088171016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktöffnung Kontaktschalter Abmessungen (zusätzlicher Text) Werkstoff Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Betriebsart Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewindegröße Modell (Herstellermodell)

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1 Unterbrecher | 1 Hersteller-Aluminium (Druckguss)+80-30Zapfen----M20D-U1 W

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Langsam wirkendes Schaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Zapfen503258-M16BI2-U1Z W

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Langsam wirkendes Schaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Hebel503258-M16BI2-U1Z RIW

84.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Langsam wirkendes Schaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Schwenkhebel503258-M16BI2-U1Z AH

60.69 €

1 Verfügbar 59 Arbeitstage Schnellschaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Zapfen503258-M16BI2-SU1Z W

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schnellschaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Hebel503258-M16BI2-SU1Z RIW

37.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schnellschaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Hebel503258-M16BI2-SU1Z HW

84.96 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage Schnellschaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Schwenkhebel503258-M16BI2-SU1Z AH

28.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Langsam wirkendes Schaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Zapfen45-3027M16TI2-U1Z W

54.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Langsam wirkendes Schaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Zapfen45-3027M16TI2-U1Z RIW

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Langsam wirkendes Schaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Hebel45-3027M16TI2-U1Z HW

54.20 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage Schnellschaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Zapfen45-3027M16TI2-SU1Z W

39.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schnellschaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Zapfen45-3027M16TI2-SU1Z RIW

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schnellschaltelement1 Hersteller | 1 UnterbrecherGehäuseKunststoff--Hebel45-3027M16TI2-SU1Z HW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schrauben Funktionen (Schalter) momentan IP-Schutzart IP65
Artikelausführung Endabschaltung Schaltstrom (maximal)(A) 10 Schaltspannung(V AC) 240

Technischer Support