Zugschnur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FD 1878-M2

Teilenummer
FD 1878-M2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betätigungskraft(N) 90 Betätigungskraft (Newton)(N) 90 Kontaktschalter 1 Hersteller | 1 Unterbrecher
Haltbarkeit 2 Millionen Zyklen Funktionen (Schalter) momentan Werkstoff Metall
Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -25 Betriebsart Zugschnur
Größe (Höhe)(mm) 138 Größe (Tiefe)(mm) 38 Größe (Breite)(mm) 40
Artikelausführung Zugschnur RoHS-konform Ja Schaltstrom (maximal)(A) 6
Schaltstrom(A) 6 Kapazität(V AC) 6 A/250 Schaltspannung(V AC) 250|250
Temperaturbereich(°C) -25 - +80 Gewindegröße M20 Typ FD 1878-M2
Modell (Herstellermodell) FD 1878-M2 Ausführung (verschied.) 1 näher. 1 Öffner

Sie befinden sich auf der Seite für Zugschnur, die Teilenummer ist FD 1878-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FD 1878-M2.

Technischer Support