Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HP AA050C-2PN
Kabellänge(m) | 2 | Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende | Kontaktschalter | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen (Schalter) | momentan | IP-Schutzart | IP69K | Werkstoff | Metall |
Betriebsart | Hebel (Schieberegler) | Artikelausführung | Tür | RoHS-konform | Ja |
Schaltstrom (maximal)(A) | 4 | Schaltstrom(A) | 4 | Schaltspannung(V AC) | 400 |
Kapazität(W) | 1600 | Typ | HP AA050C-2PN | Modell (Herstellermodell) | HP AA050C-2PN |
Ausführung (verschied.) | Scharnierschalter. 1NC + 1Number 2 m Kabelausgang hinten |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsscharnierschalter, die Teilenummer ist HP AA050C-2PN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HP AA050C-2PN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften