Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HFE 156-230/6 |
HFE 156-230/10 |
HFE 156-230/12 |
HFE 156-230/16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | HFE 156-230/6 | 6 | 6 | 85 | 40 | HFE 156-230/6 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | HFE 156-230/10 | 10 | 10 | 85 | 40 | HFE 156-230/10 | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | HFE 156-230/12 | 12 | 12 | 110 | 45 | HFE 156-230/12 | |
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | HFE 156-230/16 | 16 | 16 | 110 | 45 | HFE 156-230/16 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Anschluss | Klemme 2,5 mm | Frequenz(Hz) | 0 - 63 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP20 | Leckstrom(mA) | (50 Hz) 8 | 8 | Werkstoff (Details) | Metallgehäuse |
Werkstoff | Metall | Maximale Frequenz(Hz) | 63 | Frequenz(Hz) | 0 |
Befestigungsart | Struktur | Nennspannung (Details)(V AC) | 230 | Nennspannung(V AC) | 250 |
Artikelausführung | EMI-Filter | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften