Temperaturregler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AKT4B113100
AKT7111100J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsart
(mm)
Farbe IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Befestigungsart Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Anzahl der Transistorausgänge Betriebsspannung
(V AC)
Ausgang (Stromstärke)
(mA)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Thermostate) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Tiefe
(mm)
Typ Modell (Herstellermodell)

289.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45 x 45SchwarzIP66 (vorne)AKT4B113100Einbaumontage1--110|230-Strom 4 bis 20 mAAnalog48485656-AKT4B113100

251.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --IP40AKT7111100JDIN-Schiene-11110 | 230 | (50/60 Hz) 100-240(Steuerung / Alarm) 1 x 250 V/AC/3 A Relais / 1 x 24 V/DC/100 Transistor1 x 250 V/AC/3 A Relais + 1 x 24 V/DC/100 mA3 Ein Relais | Transistor7522.5100-AKT7111100JAKT7111100J

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Temperatur(°C) +1820 Artikelausführung Temperaturregler Ausführung des Sensors K | J | R | S | B | E | T | N | Thermoelement KJRSBETN PL-II. C. Pt100. JPT100
Temperatur -200 bis + 1820 °C. Temperatur (min.)(°C) -200

Technischer Support