Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RK13045KS703AA0
Hersteller Teilenummer | 3RK13045KS703AA0 | Max. Temperatur(°C) | +55 | Mindest. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Motorleistung bei 400 V.(kW) | 0.9 | Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V) | 400 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 230 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 160 | Produktgröße (Breite)(mm) | 110 |
Produktart | Erweiterung | Typ (Herstellertyp) | 3RK 1304-5 KS 70-3 AA0 | Typ (Sonstiges) | M12-Buchse |
Sie befinden sich auf der Seite für Erweiterung Motor, die Teilenummer ist 3RK13045KS703AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK13045KS703AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften