Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RK13040HS006AA0
Hersteller Teilenummer | 3RK13040HS006AA0 | Max. Temperatur(°C) | +55 | Mindest. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 25 | Nennspannung(V) | 400 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 230 |
Produktgröße (Tiefe)(mm) | 170 | Produktgröße (Breite)(mm) | 110 | Produktart | Isolatoreinheit |
Typ (Herstellertyp) | 3RK 1304-0 HS 00-6 AA0 | Typ (Sonstiges) | M12-Buchse |
Sie befinden sich auf der Seite für Isolatoreinheit, die Teilenummer ist 3RK13040HS006AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK13040HS006AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften