SIRIUS Schaltungsschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SK1111-1AB30
3SK1111-1AW20
3SK1111-2AB30
3SK1111-2AW20
3SK1112-1BB40
3SK1120-1AB40
3SK1121-1AB40
3SK1121-1CB41
3SK1121-1CB42
3SK1121-1CB44
3SK1121-2AB40
3SK1122-1AB40
3SK1122-1CB41
3SK1122-1CB42
3SK1122-1CB44
3SK1122-2CB42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung
(V DC)
Betriebsspannung
(V)
Betriebsspannung
(V DC)
Betriebsspannung
(V DC/AC)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Typ (Sonstiges)

212.88 €

1 3 Arbeitstage 3SK1111-1AB305-24|24--24121.6Schraubverbinder

218.48 €

1 3 Arbeitstage 3SK1111-1AW20-110|240|110|230-110 V-240--121.6Schraubverbinder

218.48 €

1 3 Arbeitstage 3SK1111-2AB305-24|24--24121.6Federbelastete Verbindung

218.48 €

1 11 Arbeitstage 3SK1111-2AW20-110|240|110|230----121.6-

173.65 €

1 11 Arbeitstage 3SK1112-1BB40--24---91.6-

168.05 €

1 11 Arbeitstage 3SK1120-1AB40--24---121.6-

280.11 €

1 3 Arbeitstage 3SK1121-1AB405-24-24-121.6Schraubverbinder

379.83 €

1 11 Arbeitstage 3SK1121-1CB41--24---121.6-

352.95 €

1 3 Arbeitstage 3SK1121-1CB42--24---121.6-

368.63 €

1 11 Arbeitstage 3SK1121-1CB44--24---121.6-

308.12 €

1 9 Arbeitstage 3SK1121-2AB40--24---121.6-

229.68 €

1 11 Arbeitstage 3SK1122-1AB40--24---121.6-

212.88 €

1 11 Arbeitstage 3SK1122-1CB41--24---121.6-

224.08 €

1 11 Arbeitstage 3SK1122-1CB42--24---121.6-

212.88 €

1 11 Arbeitstage 3SK1122-1CB44--24---121.6-

218.48 €

1 11 Arbeitstage 3SK1122-2CB42--24---121.6-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) 60 Mindest. Temperatur(°C) -25 Produktgröße (Höhe)(mm) 100
Produktgröße (Breite)(mm) 22.5 Produktart Sicherung Typ (Herstellertyp) SIRIUS 3SK11

Technischer Support