Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RK19081DA002BP0
Hersteller Teilenummer | 3RK19081DA002BP0 | Max. Temperatur(°C) | +60 | Mindest. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 47 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 21 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8 |
Produktart | Stoßschutz | Typ (Herstellertyp) | 3RK 1908-1 AS00-2BP0 | Typ (Sonstiges) | Für ET 200SP |
Sie befinden sich auf der Seite für Stoßschutz, die Teilenummer ist 3RK19081DA002BP0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK19081DA002BP0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften